Systemreferenz

Greifer für Solarzellen

Vakuumkomponenten | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Industrieroboter

Sauger
Serie NS
  • Hohe Stabilität für flache und instabile Flächen
  • Gumminoppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien
mehr
1. Sauger
Serie NS
  • Hohe Stabilität für flache und instabile Flächen
  • Gumminoppen verhindern das Einsaugen von dünnen Materialien
mehr
Herausforderung

Bei der Handhabung von hochempfindlichen Solarzellen werden höchste Anforderungen an die Vakuumtechnik gestellt. Beim Aufnehmen der Solarzellen dürfen die Sauger fast keine Kraft auf das Werkstück ausüben, da die Solarzellen nur wenige Millimeter stark sind und sehr leicht zerbrechen.

Lösung

Die Lösung basiert auf einem Sondersaugstößel mit hochpräziser Führung zur sanften Aufnahme der Solarzellen. Die geschliffene Führung lässt den Sauger bei Kontakt mit der Oberfläche sehr leicht zurückgleiten, sodass ein sicheres Handhaben möglich ist.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
AntriebsartVakuum
Greifkraft max.45 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungDrucksicherung
IP KlasseIP40
Systemgewicht0.5 [kg]
Werkstückgewicht max.0.5 [kg]
Werkstücktemperatur max.110 [°C]
Verbaute Standardkomponenten

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht